10447420
RG-307
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0165 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 7.874 in |
---|---|
Celková dĺžka | 200.0 mm |
Celková šírka | 2.6 mm |
Celková šírka | 0.102 in |
Hrúbka | 0.043 in |
Hrúbka | 1.1 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 52.0 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 2.047 in |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 8.0 kg |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 8.0 kg |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku