Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0073 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
||
0,0136 € - 0,0151 € | 8400 Na sklade |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0345 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,1464 € - 0,162 € | 40 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,2062 € - 0,411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0345 € - 0,0383 € | 2500 Na sklade |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0704 € - 0,0782 € | 5700 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,1349 € - 0,1493 € | 15700 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,0648 € - 0,0721 € | 7500 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,0743 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
10245156 | 0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
|
|
0,1464 € - 0,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1035 € - 0,115 € | 100 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,112 € - 0,1244 € | 100 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,0374 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku