Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5900 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
7900 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
1000 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
15700 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
8800 Na sklade |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
17100 Na sklade |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
400 Na sklade |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
7300 Na sklade |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku