Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
4600 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
5300 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
11800 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
40 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
299500 Na sklade |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
6300 Na sklade |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
2000 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
15100 Na sklade |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
20100 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku