Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
150.0 mm
Čierna
8.0 kg
4600 Na sklade
380.0 mm
Žltá
Požiadajte o dodací termin tu
380.0 mm
Zelená
5300 Na sklade
380.0 mm
Zelená
11800 Na sklade
380.0 mm
Červená
Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
Čierna
23.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
105.0 mm
380.0 mm
Čierna
23.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
300.0 mm
Modrá
22.0 kg
40 Na sklade
368.0 mm
Strieborná farba
Požiadajte o dodací termin tu
368.0 mm
Žltá
Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
200.0 mm
Čierna
10.0 kg
299500 Na sklade
96.0 mm
Prírodná
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
100.0 mm
Prírodná
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
880.0 mm
Čierna
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
225.0 mm
730.0 mm
Prírodná
114.0 kg
6300 Na sklade
160.0 mm
Čierna
22.0 kg
2000 Na sklade
368.0 mm
Čierna
22.0 kg
15100 Na sklade
165.0 mm
Čierna
8.0 kg
20100 Na sklade
300.0 mm
Čierna
55.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
880.0 mm
Prírodná
114.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Čierna

10203996


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm PA66 Žltá

10247501


Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Žltá
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm PA66 Zelená

10247464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Zelená
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm PA66 Zelená

10247471


Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Zelená
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm PA66 Červená

10247488


Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Červená
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Čierna

10204030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 105.0 mm PP Čierna

10204047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    105.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Polyamid Modrá

10245118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm PA66 Strieborná farba

10244753


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Strieborná farba
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm PA66 Žltá

10244760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Žltá
Viazacie pásky 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Čierna

10204009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    52.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    10.0 kg
Viazacie pásky 2.5 mm 96.0 mm PA66 Prírodná

10244265


Úroveň zásob
299500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    96.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Polyamid Prírodná

10278598


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Polyamid Čierna

10251638


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    880.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    267.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Polyamid Prírodná

10245286


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    730.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    225.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 4.8 mm 160.0 mm PA66 Čierna

10244999


Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm PA66 Čierna

10245170


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 165.0 mm PA66 Čierna

10244869


Úroveň zásob
15100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    165.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm PA66 Čierna

10247433


Úroveň zásob
20100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    55.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Polyamid Prírodná

10245293


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    880.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    267.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2