Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0295 € - 0,0592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3029 € - 0,337 € | 500 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,3029 € - 0,337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,3029 € - 0,337 € | 5200 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
0,3029 € - 0,337 € | 12800 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Červená
|
|
||
0,1464 € - 0,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,2062 € - 0,411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1464 € - 0,162 € | 40 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Žltá
|
|
||
0,055 € - 0,1097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0117 € - 0,0128 € | 279600 Na sklade |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2561 € - 0,3201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,3629 € - 1,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,9721 € - 1,0798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0444 € - 0,0494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,086 € - 0,0936 € | 22200 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0206 € - 0,0226 € | 24400 Na sklade |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1836 € - 0,1988 € | 18900 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,3629 € - 1,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku