Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
1000 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
400 Na sklade |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Červená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
17100 Na sklade |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Červená
|
|
|||
9400 Na sklade |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
2600 Na sklade |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
40 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
4600 Na sklade |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
5900 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
18600 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
7900 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
8800 Na sklade |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku