Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
100 Na sklade
300.0 mm
Strieborná farba
Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
250.0 mm
Čierna
10.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
Prírodná
40.0 kg
23500 Na sklade
250.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,2138 € - 0,2341 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Čierna
55.0 kg
18500 Na sklade
280.0 mm
Prírodná
22.0 kg
2800 Na sklade
190.0 mm
Prírodná
22.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
310.0 mm
Čierna
22.0 kg
42500 Na sklade
120.0 mm
Čierna
22.0 kg
6400 Na sklade
370.0 mm
Čierna
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
100.0 mm
Prírodná
8.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
1219.0 mm
Čierna
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
914.0 mm
Prírodná
80.0 kg
15100 Na sklade
165.0 mm
Čierna
8.0 kg
20100 Na sklade
300.0 mm
Čierna
55.0 kg
0,2214 € - 0,246 € 1600 Na sklade
380.0 mm
Prírodná
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
914.0 mm
Čierna
80.0 kg
700 Na sklade
610.0 mm
Čierna
80.0 kg
1000 Na sklade
450.0 mm
Prírodná
80.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
340.0 mm
Prírodná
55.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm PA66 Strieborná farba

10245149


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Strieborná farba
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Čierna

10204016


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    68.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    10.0 kg
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

10278628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm PA66 Čierna

10245088


Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 500.0 mm PA66 Čierna

10245217

Cenové rozpätie
0,2341 € - 0,2138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    55.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 280.0 mm PA66 Prírodná

10244685


Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 190.0 mm PA66 Prírodná

10244654


Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    190.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 310.0 mm PA66 Čierna

10245163


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    310.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 120.0 mm PA66 Čierna

10244982


Úroveň zásob
42500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 370.0 mm PA66 Čierna

10247457


Úroveň zásob
6400 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    370.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Polyamid Prírodná

10278598


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Čierna

10247600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1219.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 914.0 mm PA66 Prírodná

10247365


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    914.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 165.0 mm PA66 Čierna

10244869


Úroveň zásob
15100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    165.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm PA66 Čierna

10247433


Úroveň zásob
20100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    55.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm PA66 Prírodná

10247280

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2214 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 914.0 mm PA66 Čierna

10247587


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    914.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 610.0 mm PA66 Čierna

10247532


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 8.0 mm 450.0 mm PA66 Prírodná

10247297


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Viazacie pásky 7.6 mm 340.0 mm PA66 Prírodná

10247273


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    340.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    55.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6