Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
175.0 mm
580.0 mm
Čierna
114.0 kg
700 Na sklade
140.0 mm
480.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
280.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
480.0 mm
Čierna
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
166.0 mm
550.0 mm
Prírodná
114.0 kg
900 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
175.0 mm
580.0 mm
Prírodná
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
331.0 mm
Čierna
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
225.0 mm
730.0 mm
Čierna
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Čierna
22.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
317.0 mm
1030.0 mm
Prírodná
114.0 kg
50 Na sklade
80.0 mm
280.0 mm
Čierna
114.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Čierna
40.0 kg
14200 Na sklade
142.0 mm
Prírodná
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
292.0 mm
Čierna
18.0 kg
47100 Na sklade
250.0 mm
Prírodná
18.0 kg
22000 Na sklade
120.0 mm
Prírodná
18.0 kg
23100 Na sklade
53.0 mm
200.0 mm
Prírodná
40.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
205.0 mm
Prírodná
18.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
331.0 mm
Prírodná
18.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Polyamid Čierna

10251614


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    580.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    175.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Polyamid Prírodná

10245255


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    480.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    140.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Polyamid Prírodná

10245231


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Polyamid Čierna

10251591


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    480.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    140.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Polyamid Prírodná

10245262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    550.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    166.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid Prírodná

10245248


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Polyamid Prírodná

10245279


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    580.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    175.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 331.0 mm PA66 Čierna

10244968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    331.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Polyamid Čierna

10251621


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    730.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    225.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm PA66 Čierna

10244906


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Polyamid Prírodná

10245309


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1030.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    317.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Polyamid Čierna

10251577


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 200.0 mm PA66 Čierna

10278659


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.2 mm 142.0 mm PA66 Prírodná

10244432


Úroveň zásob
14200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    142.0 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 292.0 mm PA66 Čierna

10244951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    292.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm PA66 Prírodná

10244524


Úroveň zásob
47100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.2 mm 120.0 mm PA66 Prírodná

10244425


Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Polyamid Prírodná

10278642


Úroveň zásob
23100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    53.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 205.0 mm PA66 Prírodná

10244517


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    205.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 331.0 mm PA66 Prírodná

10244609


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    331.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6