Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6300 Na sklade |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
2000 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
23100 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
70200 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
35500 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
4700 Na sklade |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
9000 Na sklade |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
21000 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
1100 Na sklade |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
0,1084 € - 0,1203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
299500 Na sklade |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
12800 Na sklade |
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
15600 Na sklade |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
133000 Na sklade |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku