Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
188000 Na sklade |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
1900 Na sklade |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
62200 Na sklade |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
6600 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
900 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
1000 Na sklade |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
75700 Na sklade |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
30 in
762.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
261900 Na sklade |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku