Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Žltá
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
9.488 in
241.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Modrá
|
|
|||
15700 Na sklade |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
|||
1300 Na sklade |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
1800 Na sklade |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
9600 Na sklade |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
5800 Na sklade |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
95000 Na sklade |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
17.008 in
432.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku