Menu Hľadať

Stmeňove závory – so záražkou

Na sklade

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Celková výška Kúpiť
10,127 € - 21,2669 € 1 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
10283776 4,6226 € - 9,7074 € 20 Na sklade
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
9,6577 € - 20,2812 € 23 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
4,1674 € - 8,7516 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
15,404 € - 32,3483 € 21 Na sklade
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
4,5515 € - 9,5581 € 45 Na sklade
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
9,1883 € - 19,2955 € 1 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
2,6881 € - 5,6453 € 90 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
6,0876 € - 13,5905 € 106 Na sklade
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
6,5854 € - 13,8294 € 18 Na sklade
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
9,1883 € - 19,2955 € 72 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,0537 € - 8,5127 € 15 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
2,4749 € - 5,6453 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
6,1332 € - 12,8796 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
33.0 mm
13.5 mm
3,5985 € - 7,5569 € 100 Na sklade
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
7,7802 € - 19,5046 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
47,4094 € - 99,5597 € Požiadajte o dodací termin tu
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
10236499 3,347 € - 5,2065 € 247 Na sklade
16.0 mm
15.0 mm
16,669 € - 25,9296 € 65 Na sklade
32.0 mm
27.0 mm
5,2494 € - 13,2947 € 786 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10282816

Cenové rozpätie
21,2669 € - 10,127 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Oceľ

10283776

Cenové rozpätie
9,7074 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10282823

Cenové rozpätie
20,2812 € - 9,6577 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Oceľ

10283813

Cenové rozpätie
8,7516 € - 4,1674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10282786

Cenové rozpätie
32,3483 € - 15,404 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Oceľ

10283844

Cenové rozpätie
9,5581 € - 4,5515 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10282809

Cenové rozpätie
19,2955 € - 9,1883 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oceľ

10283790

Cenové rozpätie
5,6453 € - 2,6881 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283363

Cenové rozpätie
13,5905 € - 6,0876 €

Úroveň zásob
106 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    36.4 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Oceľ

10283868

Cenové rozpätie
13,8294 € - 6,5854 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    44.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10282793

Cenové rozpätie
19,2955 € - 9,1883 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Oceľ

10283837

Cenové rozpätie
8,5127 € - 4,0537 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Oceľ

10283806

Cenové rozpätie
5,6453 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 52.0 mm 33.0 mm 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272442

Cenové rozpätie
12,8796 € - 6,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    Zarážka a príchytka
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Oceľ

10283851

Cenové rozpätie
7,5569 € - 3,5985 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283349

Cenové rozpätie
19,5046 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Drawer Latch
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Oceľ

10352618

Cenové rozpätie
99,5597 € - 47,4094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Toggle Latch With Strike
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8302300090
Strmeňová závora 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Oceľ

10236499

Cenové rozpätie
5,2065 € - 3,347 €

Úroveň zásob
247 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Dĺžka západky
    55.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Strmeňová závora 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Oceľ

10236512

Cenové rozpätie
25,9296 € - 16,669 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Dĺžka západky
    97.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Strmeňová závora 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Oceľ

10236505

Cenové rozpätie
13,2947 € - 5,2494 €

Úroveň zásob
786 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka západky
    65.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090