Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1153 € - 0,1153 € | 944 Na sklade |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1124 € - 0,1163 € | 21999 Na sklade |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | 22000 Na sklade |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1392 € - 0,1392 € | 62 Na sklade |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | 77 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 4400 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 6700 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,131 € - 0,1356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1418 € - 0,1418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2573 € - 0,2573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,421 € - 0,421 € | 21130 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 117700 Na sklade |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0911 € - 0,0911 € | 4200 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0875 € - 0,0875 € | 22000 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0933 € - 0,0933 € | 11000 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1305 € - 0,1305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 34 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5632 € - 0,5632 € | 92 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku