Menu Hľadať

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
103 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
77 Na sklade
M6
25.0 mm
S drážkou
21999 Na sklade
M8
10.0 mm
S drážkou
9000 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
92 Na sklade
M8
30.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
67000 Na sklade
M8
25.0 mm
Krížová drážka
11600 Na sklade
M6
40.0 mm
S drážkou
400 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
19323 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
6700 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
62 Na sklade
M5
40.0 mm
S drážkou
8000 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
2800 Na sklade
M8
25.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
S drážkou
11200 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
17274 Na sklade
M6
6.5 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
S drážkou
  • z/zo 6
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid Prírodná

10054666


Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid Prírodná

10054741


Úroveň zásob
21999 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Čierna

10054543


Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid Čierna

10054826


Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm PC Priehľadná

10117002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M8 25.0 mm PA Prírodná

10066041


Úroveň zásob
67000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 40.0 mm Polyamid Čierna

10054703


Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid Čierna

10054642


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid Prírodná

10054727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Čierna

10054512


Úroveň zásob
19323 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Čierna

10054598


Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 40.0 mm Polyamid Prírodná

10054550


Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid Prírodná

10054611


Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

10054673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm Polyamid Prírodná

10054802


Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M5 10.0 mm PC Priehľadná

10116944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oplachovacia hlava
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm PC Priehľadná

10117019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Čierna

10054437


Úroveň zásob
11200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 6.5 mm Polyamid Prírodná

10054567


Úroveň zásob
17274 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10054536


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná