Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0952 € - 0,0992 € | 26000 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1107 € - 0,1107 € | 20000 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 64 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3185 € - 0,3185 € | 1800 Na sklade |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,6287 € - 0,6287 € | 200 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5177 € - 0,5177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | 37000 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0524 € - 0,0524 € | 1094 Na sklade |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 7600 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | 296 Na sklade |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0671 € - 0,0671 € | 6469 Na sklade |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1116 € - 0,1116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 15100 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 100 Na sklade |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 74000 Na sklade |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 10400 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 4800 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku