Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0378 € - 0,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,222 € - 0,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,093 € - 0,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 900 Na sklade |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,044 € - 0,0544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku