These Square Machine Screws are utilised in various situations where the benefits of a square head shape are coupled with the advantages of plastic material. It is a lighter, corrosion-resistant alternative to metal machine screws.
It is appropriate for electrical applications with minimal shock or short circuit risk. Furthermore, it is corrosion resistant, making them appropriate for use in areas where exposure to moisture or chemicals is a problem. Because they are lightweight, they lower the total weight of the assembly, making them useful in applications where weight reduction is needed.
It provides increased grip and torque transmission, making it perfect for applications requiring secure attaching with the ease of hand tightening. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and consumer goods.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1216 € - 0,1216 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 1000 Na sklade |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1189 € | 650 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,1863 € | 625 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku