Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.15 in
3.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0336 € - 0,0414 € | 980 Na sklade |
M2
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.346 in
8.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | 460 Na sklade |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.189 in
4.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.335 in
8.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 500 Na sklade |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.11 in
2.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.425 in
10.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,1234 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0996 € - 0,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,384 € - 0,384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4537 € - 0,4537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3257 € - 0,3257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
S drážkou
|
||
0,1159 € - 0,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Prírodná
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Prírodná
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0372 € - 0,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Biela
|
DIN 963
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku