Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
5,86 € - 7,2823 € 240 Na sklade
M6
Opálená (hnedá)
UL94 V-0
PEEK
Krížová drážka
0,0461 € - 0,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
8.0 mm
S drážkou
0,9572 € - 2,802 € 5 Na sklade
M10
Prírodná
DIN 963
Polyamid
50.0 mm
S drážkou
0,5675 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
NF E 25-123
PP
25.0 mm
S drážkou
0,5916 € - 0,5916 € 2870 Na sklade
M10
Prírodná
NF E 25-123
PA
40.0 mm
S drážkou
0,1178 € - 0,1178 € 29000 Na sklade
M3
Prírodná
PA
16.0 mm
S drážkou
0,0828 € - 0,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
S drážkou
1,024 € - 1,024 € 3700 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
60.0 mm
S drážkou
0,0739 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
12.0 mm
S drážkou
0,0434 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Biela
DIN 963
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
S drážkou
0,7794 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Opálená (hnedá)
UL94 V-0
PEEK
Krížová drážka
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Opálená (hnedá)
UL94 V-0
PEEK
Krížová drážka
0,119 € - 0,119 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1392 € - 0,1392 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
20.0 mm
S drážkou
0,165 € - 0,165 € 5461 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PA
50.0 mm
S drážkou
0,192 € - 0,192 € 3800 Na sklade
M8
Prírodná
NF E 25-123
PA
20.0 mm
S drážkou
0,2573 € - 0,2573 € 7550 Na sklade
M8
Prírodná
NF E 25-123
PA
4.7 mm
S drážkou
0,2801 € - 0,2801 € 350 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PA
60.0 mm
S drážkou
0,1221 € - 0,1221 € 9950 Na sklade
M4
Prírodná
PA
12.0 mm
S drážkou
0,1792 € - 0,1792 € 900 Na sklade
M5
Prírodná
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka Krížová drážka M6 PEEK Opálená (hnedá)

10220122

Cenové rozpätie
7,2823 € - 5,86 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Opálená (hnedá)
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183038

Cenové rozpätie
0,0647 € - 0,0461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M10 50.0 mm Polyamid Prírodná

10330685

Cenové rozpätie
2,802 € - 0,9572 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 25.0 mm PP Prírodná

10051764

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm PA Prírodná

10051849

Cenové rozpätie
0,5916 € - 0,5916 €

Úroveň zásob
2870 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm PA Prírodná

10052020

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183106

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm PVDF Prírodná

10051689

Cenové rozpätie
1,024 € - 1,024 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10183090

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10182987

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka Krížová drážka M3 PEEK Opálená (hnedá)

10219928

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Opálená (hnedá)
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M5 PEEK Opálená (hnedá)

10220085

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Opálená (hnedá)
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10052051

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm PA Prírodná

10052129

Cenové rozpätie
0,1392 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 50.0 mm PA Prírodná

10051641

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5461 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8 20.0 mm PA Prírodná

10051726

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8 4.7 mm PA Prírodná

10051801

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
7550 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    4.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 60.0 mm PA Prírodná

10051887

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm PA Prírodná

10052075

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,1221 €

Úroveň zásob
9950 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10052143

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy