Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3015 € - 0,3015 € | 5500 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,5134 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4835 € - 0,4835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2176 € - 0,2176 € | 5980 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3342 € - 0,3342 € | 2500 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
S drážkou
|
||
0,8178 € - 0,8178 € | 200 Na sklade |
M8
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,65 € - 0,65 € | 1897 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
1,5503 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
2,7593 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
4,5799 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
0,7794 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
4,5799 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
1,3526 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
2,0339 € - 3,4705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
2,3326 € - 4,7933 € | 40 Na sklade |
M5
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
0,7794 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
0,7722 € - 0,7722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2033 € - 0,2033 € | 4000 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku