Menu Hľadať

Strojové skrutky - zaoblené s drážkou

Na sklade

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
500 Na sklade
M3
Pochrómované
10.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Pochrómované
16.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
20.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
20.0 mm
S drážkou
200 Na sklade
M8
Prírodná
80.0 mm
S drážkou
1300 Na sklade
M5
Prírodná
6.0 mm
S drážkou
250 Na sklade
M4
Pochrómované
12.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
8.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
10.0 mm
S drážkou
280 Na sklade
M6
Prírodná
45.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
60.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Pochrómované
30.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
5.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Pochrómované
30.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M4
Pochrómované
25.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M4
Pochrómované
8.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M3
Pochrómované
16.0 mm
S drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
M4
Pochrómované
30.0 mm
S drážkou
250 Na sklade
M2.5
Pochrómované
6.0 mm
S drážkou
750 Na sklade
M4
Pochrómované
10.0 mm
S drážkou
  • z/zo 3
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179932


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180082


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180068


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M2.5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325667


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M8 80.0 mm Polyamid Prírodná

10326275


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325889


Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180006


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179925


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180044


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 45.0 mm Polyamid Prírodná

10326121


Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M8 60.0 mm Polyamid Prírodná

10326268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10425329


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 5.0 mm Polyamid Prírodná

10326008


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180099


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180020


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179987


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179956


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10180037


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M2.5 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Pochrómované

10325612


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Pochrómované

10179994


Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka