Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0659 € - 0,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
S drážkou
|
||
0,0476 € - 0,0663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Pochrómované
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0681 € - 0,1077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Pochrómované
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1522 € - 0,1963 € | 500 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0857 € - 0,1359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Pochrómované
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0794 € - 0,1259 € | 1000 Na sklade |
M4
|
Pochrómované
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1362 € - 0,1891 € | 250 Na sklade |
M2.5
|
Pochrómované
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,5276 € - 0,8547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0555 € - 0,0775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Pochrómované
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1578 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,19 € - 0,4676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Pochrómované
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2318 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Pochrómované
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,219 € - 0,5334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Pochrómované
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,96 € - 2,4464 € | 25 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1016 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Pochrómované
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1976 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0529 € - 0,0736 € | 500 Na sklade |
M3
|
Pochrómované
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1008 € - 0,1407 € | 1300 Na sklade |
M5
|
Prírodná
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4551 € - 0,7396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2176 € - 0,3968 € | 280 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
1.772 in
45.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku