Štvorcové koncovky chránia rúrkové predmety a zároveň poskytujú atraktívny a lesklý povrch. Vďaka pružnému materiálu sa dobre a hladko prispôsobí, takže pevne a bezpečne sedí.Ideálny produkt na konečnú úpravu rúrkových výrobkov.Pružný materiál, ktorý umožňuje ľahké nasadenie na diel.Chráni trubky pred nečistotami, prachom a inými úlomkami. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5319 € - 1,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,3734 € | 260 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5049 € - 1,0006 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,5167 € | 3145 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3982 € - 0,7856 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,6242 € | 14900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6556 € - 1,356 € | 6930 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3569 € - 0,7139 € | 1900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,4241 € | 4500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,219 € - 0,5107 € | 2050 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,454 € | 1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,2974 € | 917 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8803 € - 1,8907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6841 € - 1,6279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,4195 € - 1,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,4224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7552 € - 1,9201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2403 € - 0,5276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku