Menu Hľadať

Štvorcové koncovky

Na sklade

Štvorcové koncovky chránia rúrkové predmety a zároveň poskytujú atraktívny a lesklý povrch. Vďaka pružnému materiálu sa dobre a hladko prispôsobí, takže pevne a bezpečne sedí.Ideálny produkt na konečnú úpravu rúrkových výrobkov.Pružný materiál, ktorý umožňuje ľahké nasadenie na diel.Chráni trubky pred nečistotami, prachom a inými úlomkami. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1523

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h AxA Kúpiť
1900 Na sklade
25.0 mm
19.0 mm
1000 Na sklade
25.0 mm
20.0 mm
1730 Na sklade
40.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
50.0 mm
500 Na sklade
25.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
50.0 mm
10 Na sklade
40.0 mm
30.0 mm
15000 Na sklade
25.0 mm
25.0 mm
2050 Na sklade
15.0 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
16.0 mm
260 Na sklade
15.0 mm
20.0 mm
917 Na sklade
15.0 mm
16.0 mm
4500 Na sklade
15.0 mm
12.7 mm
4000 Na sklade
25.0 mm
12.7 mm
3145 Na sklade
15.0 mm
19.0 mm
400 Na sklade
25.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
12.7 mm
330 Na sklade
15.0 mm
12.7 mm
20 Na sklade
40.0 mm
40.0 mm
50 Na sklade
15.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 2
Štvorcová koncová krytka 19.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10172452


Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 20.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027295


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 40.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

10027356


Úroveň zásob
1730 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcová koncová krytka 50.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

10027370


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 30.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027325


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 50.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027363


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 30.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

10027332


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 25.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027318


Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 25.0 mm 15.0 mm PVC Čierna

10027301


Úroveň zásob
2050 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 16.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027271


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 20.0 mm 15.0 mm PVC Čierna

10027288


Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 16.0 mm 15.0 mm PVC Čierna

10027264


Úroveň zásob
917 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 12.7 mm 15.0 mm PVC Čierna

10172421


Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 12.7 mm 25.0 mm PVC Čierna

10172438


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 19.0 mm 15.0 mm PVC Čierna

10172445


Úroveň zásob
3145 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová koncová krytka 40.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10027349


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcová koncová krytka 12.7 mm PVC Čierna

10374092


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    220 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Štvorcová koncová krytka 12.7 mm PVC Čierna

10374047


Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maximálna teplota
    220 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Štvorcová koncová krytka 40.0 mm PVC Čierna

10374184


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximálna teplota
    220 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Štvorcová koncová krytka 20.0 mm PVC Čierna

10374078


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maximálna teplota
    220 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid