Štvorcové koncovky chránia rúrkové predmety a zároveň poskytujú atraktívny a lesklý povrch. Vďaka pružnému materiálu sa dobre a hladko prispôsobí, takže pevne a bezpečne sedí.Ideálny produkt na konečnú úpravu rúrkových výrobkov.Pružný materiál, ktorý umožňuje ľahké nasadenie na diel.Chráni trubky pred nečistotami, prachom a inými úlomkami. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
50 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
3145 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
917 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
2050 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
1900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku