Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové koncovky chránia rúrkové predmety a zároveň poskytujú atraktívny a lesklý povrch. Vďaka pružnému materiálu sa dobre a hladko prispôsobí, takže pevne a bezpečne sedí.Ideálny produkt na konečnú úpravu rúrkových výrobkov.Pružný materiál, ktorý umožňuje ľahké nasadenie na diel.Chráni trubky pred nečistotami, prachom a inými úlomkami. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1730 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
15000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
2050 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
260 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
917 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
4500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
4000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
3145 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
330 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
20 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
50 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku