Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 70.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20753078

Starý kód produktu:

20753078

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 749 0,3446 €
750 + 0,3101 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

51,69 €

150 x 0,3446 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 70.0 mm
h1 5.0 mm
h 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 4.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Farba Čierna
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás