10279083
495240
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,6516 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 18.7 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.736 in |
| Hrúbka steny | 4.0 - 7.5 mm |
| Hrúbka steny | 0.157 - 0.295 in |
| Výška hlavy | 3.6 mm |
| Výška hlavy | 0.142 in |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | Style 6 |
| Predmontovaný nit | Nie |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku