Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Skupina SR: SR5522
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka jazýčka | Dokončiť | Materiál tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6949 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,6949 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 3,2242 € - 3,2242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5362 € - 58,3896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6218 € - 55,4116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,0618 € - 28,0961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 39,9821 € - 55,9748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 7,6949 € - 15,2333 € | 20 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 3,2286 € - 4,52 € | 29 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 3,2286 € - 4,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 3,3969 € - 4,7556 € | 18 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 4,9635 € - 7,5864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 3,2286 € - 4,52 € | 9 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 3,3969 € - 4,7556 € | 72 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 3,2286 € - 4,52 € | 1 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Pochrómované
|
|
||
| 2,3326 € - 3,2657 € | 6 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku