Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).
It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Skupina SR: SR5541
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Výška gombíka | Farba | Dĺžka montážneho otvoru | Typ kľúča | Plný materiál | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0163 € - 9,0269 € | 295 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | 103 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,0163 € - 9,0269 € | 1 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,3976 € - 9,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | 91 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5,9637 € - 9,0269 € | 19 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,0163 € - 9,0269 € | 34 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,0163 € - 9,0269 € | 48 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,5493 € - 5,0548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,2132 € - 9,315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | 13 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | 45 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,3775 € - 9,315 € | 1 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,107 € - 9,315 € | 3 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,2063 € - 9,315 € | 37 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pochrómované
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,871 € - 10,2292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Pochrómované
|
0.559 in
14.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,9088 € - 9,6724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Pochrómované
|
0.559 in
14.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,107 € - 9,315 € | 41 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč (5333)
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku