Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
Kľúč s otočnou západkou
25.0 mm
23 Na sklade
PA
Kľúč s otočnou rovnou západkou
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
Kľúč s koľajničkovou drážkou
18.5 mm
20 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm trojuholníkový kľúč
26.5 mm
3 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm dvojzubý kľúč
18.5 mm
180 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm trojuholníkový kľúč
18.5 mm
48 Na sklade
PA
Kľúč s drážkou
18.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
Kľúč s drážkou
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
8,0 mm dvojzubý kľúč
27.0 mm
2,5813 € - 4,0154 € 98 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
8,0 mm dvojzubý kľúč
20.0 mm
44 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm trojuholníkový kľúč
24.5 mm
83 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
Kľúč s koľajničkovou drážkou
26.5 mm
9,6052 € - 10,6725 € 40 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
Kľúč s koľajničkovou drážkou
14.5 mm
1,9541 € - 2,1712 € 70 Na sklade
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
5,0 mm dvojzubý kľúč
18.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
Kľúč s drážkou
27.0 mm
7 Na sklade
Univerzálne
PA
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm dvojzubý kľúč
18.5 mm
32 Na sklade
PA6
5,0 mm dvojzubý kľúč
22.5 mm
60 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
8,0 mm dvojzubý kľúč
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm trojuholníkový kľúč
14.5 mm
1,2488 € - 1,3875 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm dvojzubý kľúč
8.5 mm
  • z/zo 13
Štvrťotáčkové zámky 25.0 mm Kľúč s otočnou západkou Čierna

10281277


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlová rukoväť
  • Materiál západky
    PA
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Materiál
    PA
Štvrťotáčkové zámky 18.0 mm Kľúč s otočnou rovnou západkou Čierna

10281260


Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlová rukoväť
  • Materiál západky
    PA
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Materiál
    PA
  • Rozpätie zachytenia
    18.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm Kľúč s koľajničkovou drážkou Strieborná farba

20050214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Strieborná farba

20050191


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Strieborná farba

20050054


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Strieborná farba

20050177


Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm Kľúč s drážkou Čierna

20050917


Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    PA
  • Materiál západky
    PA
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Materiál
    PA
  • Dĺžka zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

20072605


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Štvrťotáčkové západky 27.0 mm Tlakovo liaty zinok

20072407


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 mm
Štvrťotáčkové západky 20.0 mm Tlakovo liaty zinok

20072384

Cenové rozpätie
4,0154 € - 2,5813 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    20.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 24.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Strieborná farba

20050184


Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm Kľúč s koľajničkovou drážkou Strieborná farba

20050238


Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm Kľúč s koľajničkovou drážkou Strieborná farba

20050207

Cenové rozpätie
10,6725 € - 9,6052 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Prírodná

20055684

Cenové rozpätie
2,1712 € - 1,9541 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky 27.0 mm Tlakovo liaty zinok

20072582

Cenové rozpätie
4,0155 € - 2,5814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    27.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Čierna

20050436


Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové zámky 22.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20077389


Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť s kľúčom
  • Materiál
    PA6
  • Rozpätie zachytenia
    22.5 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

20072421


Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Rozpätie zachytenia
    30.0 mm
Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Strieborná farba

20050160


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Čierna

20050474

Cenové rozpätie
1,3875 € - 1,2488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm