Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Na sklade |
|
PA
|
|
Kľúč s otočnou rovnou západkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
|
Kľúč s otočnou západkou
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
2,5814 € - 4,0155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,5814 € - 4,0155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0925 € - 3,255 € | 250 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
9084 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
1 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
24 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
20072988 | 737 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
94 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
9 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
2,0925 € - 3,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
260 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku