Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
1,6695 € - 1,855 € | 1 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
Kľúč s drážkou
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
50 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matné
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,7353 € - 1,9281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
38 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
Kľúč s drážkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
22 Na sklade |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
10 Na sklade |
|
PA
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
0,8733 € - 0,9703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,2488 € - 1,3875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
Kľúč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,8438 € - 0,9375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
15 Na sklade |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
1,5609 € - 1,7344 € | 18 Na sklade |
|
PA
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
46 Na sklade |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
11 Na sklade |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
7 Na sklade |
Univerzálne
|
PA
|
Bez povrchovej úpravy
|
Kľúč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
1,6854 € - 2,6218 € | 45 Na sklade |
Univerzálne
|
Polyamid
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku