This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka jazýčka | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3634 € - 11,7087 € | 66 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 8,3634 € - 11,7087 € | 50 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 8,3634 € - 11,7087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 2,628 € - 4,088 € | 78 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 4,4673 € - 6,9492 € | 240 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 8,3634 € - 11,7087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Eurokľúč
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 215 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 1,1644 € - 1,8112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 1,1644 € - 1,8112 € | 5 Na sklade |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku