Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky pružinové mini

Na sklade

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

Skupina SR: SR5528

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál jazýčka Materiál puzdra Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
80 Na sklade
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
Tlakovo liaty zinok
6,0 mm štvorcový kľúč
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Požiadajte o dodací termin tu
Pochrómované
Oceľ
PA
6,0 mm štvorcový kľúč
20.5 mm
  • z/zo 3
Uzamykateľná západka 6,0 mm štvorcový kľúč 13.5 mm Zliatina zinku

20120962


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
Štvrťotáčkové západky 20.5 mm 6,0 mm štvorcový kľúč

20073817

Cenové rozpätie
2,0275 € - 1,8248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    PA
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou