Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0792 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0386 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0544 € - 0,0846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0112 € - 0,0125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
0,0342 € - 0,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,041 € - 0,0638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0602 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0444 € - 0,0691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0463 € - 0,072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0968 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
0,0435 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1039 € - 0,1616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0693 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1109 € - 0,1726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0279 € - 0,0434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
0,0722 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
0,0666 € - 0,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku