Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0792 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0386 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0544 € - 0,0846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0112 € - 0,0125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
0,0342 € - 0,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,041 € - 0,0638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0602 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0444 € - 0,0691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0463 € - 0,072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0968 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
0,0435 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1039 € - 0,1616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0693 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1109 € - 0,1726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0279 € - 0,0434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
0,0722 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
0,0666 € - 0,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku