Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1334 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0614 € - 0,0956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1145 € - 0,1781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1423 € - 0,2214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0862 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,136 € - 0,2115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0117 € - 0,013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
0,1398 € - 0,2175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
0,0402 € - 0,0625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0435 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
0,0544 € - 0,0846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0693 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0555 € - 0,0864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
0,125 € - 0,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku