Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Vo výrobe

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,0693 € - 0,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,0328 € - 0,0511 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0114 € - 0,0127 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,0342 € - 0,0532 € Požiadajte o dodací termin tu
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0117 € - 0,013 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0363 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0968 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0386 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0435 € - 0,0678 € Požiadajte o dodací termin tu
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0463 € - 0,072 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,041 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0666 € - 0,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,0143 € - 0,0223 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,1074 € - 0,1671 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
75.0 mm
11.0 mm
0,0135 € - 0,021 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,0627 € - 0,0975 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,1398 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,2154 € - 0,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
107.0 mm
110.0 mm
10.5 mm
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 54.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744656

Cenové rozpätie
0,1079 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 29.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744441

Cenové rozpätie
0,0511 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 3.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744403

Cenové rozpätie
0,0127 € - 0,0114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 30.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744458

Cenové rozpätie
0,0532 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 4.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744410

Cenové rozpätie
0,013 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 32.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744465

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 28.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744434

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 65.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744380

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN65
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 33.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744472

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,0386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 36.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744526

Cenové rozpätie
0,0678 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 38.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744557

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 35.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744502

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 53.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744632

Cenové rozpätie
0,1036 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 88.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744908

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 9.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745158

Cenové rozpätie
0,0223 € - 0,0143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 68.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744748

Cenové rozpätie
0,1671 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 7.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745127

Cenové rozpätie
0,021 € - 0,0135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 50.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745035

Cenové rozpätie
0,0975 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN50
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 80.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744830

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN80
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 107.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745066

Cenové rozpätie
0,3351 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    107.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR