Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0453 € - 0,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0602 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0679 € - 0,1057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.106 in
53.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1109 € - 0,1726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1215 € - 0,189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
0,1372 € - 0,2135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1423 € - 0,2214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0127 € - 0,0197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0146 € - 0,0227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.661 in
93.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,0132 € - 0,0205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0152 € - 0,0237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku