Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M4 8.0 Oceľ

20162146


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 350.0 M6 15.0 Oceľ

20162283


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    350.0
  • Maximálny takt
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M10 28.0 Oceľ

20162399


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M4 8.0 Oceľ

20162061


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M6 15.0 Oceľ

20162290


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 450.0 M6 15.0 Oceľ

20162306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    450.0
  • Maximálny takt
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 360.0 M5 11.0 Oceľ

20162207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    360.0
  • Maximálny takt
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M8 22.0 Oceľ

20174040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1200.0 M10 28.0 Oceľ

20174125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1200.0
  • Maximálny takt
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M10 28.0 Oceľ

20174101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M10 28.0 Oceľ

20162412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M6 15.0 Oceľ

20162245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 440.0 M5 11.0 Oceľ

20162450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    440.0
  • Maximálny takt
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 50.0 M2 4.0 Oceľ

20161927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • Maximálny takt
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M3 6.0 Oceľ

20161965


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 175.0 M4 8.0 Oceľ

20162115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    175.0
  • Maximálny takt
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 135.0 M3 6.0 Oceľ

20162030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    135.0
  • Maximálny takt
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 180.0 M3 6.0 Oceľ

20162054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    180.0
  • Maximálny takt
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M5 11.0 Oceľ

20159344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M2 4.0 Oceľ

20161958


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0