Menu Hľadať

Súpravy tesniacich O-krúžkov

Na sklade

Súprava na spájanie O-krúžkov je určená na zníženie potreby veľkého množstva O-krúžkov. Skladá sa z meracej pásky, rezacieho bloku, fľaštičky s lepidlom, výsuvného noža a kábla so správnou šírkou a dĺžkou. Zabraňuje úniku kvapalín a plynov.Obsahujú meracie pásmo, rezaciu podložku, fľaštičku s lepidlom, vysúvací nôž a šnúru.Sú vhodné na utesnenie akéhokoľvek zariadenia podľa potreby a na zabránenie úniku kvapalín.Využívajú sa v rôznych hydraulických systémoch, pneumatických systémoch, kvapalinových energetických systémoch, automobilovom priemysle, výrobe ropy a zemného plynu. Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6153, SRV0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Typ L Kúpiť
4,1114 € - 4,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,8489 € - 3,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
4,1114 € - 4,1114 € 26 Na sklade
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,8489 € - 3,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,8489 € - 3,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
4,9715 € - 4,9715 € Požiadajte o dodací termin tu
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
3,8489 € - 3,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
86,6285 € - 86,6285 € 1 Na sklade
Cord Splicing Kit
2.0 m
5,1108 € - 5,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
6,3855 € - 6,3855 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388341

Cenové rozpätie
4,1114 € - 4,1114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388334

Cenové rozpätie
3,8489 € - 3,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388310

Cenové rozpätie
4,1114 € - 4,1114 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388372

Cenové rozpätie
3,8489 € - 3,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388358

Cenové rozpätie
3,8489 € - 3,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388365

Cenové rozpätie
4,9715 € - 4,9715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388327


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388303

Cenové rozpätie
3,8489 € - 3,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
NBR Zväzovacia šnúra Cord Splicing Kit

10385197

Cenové rozpätie
86,6285 € - 86,6285 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    Cord Splicing Kit
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388389

Cenové rozpätie
5,1108 € - 5,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna
Zväzovacia šnúra (DIA) 2.0 m (L) Čierna NBR

10388396

Cenové rozpätie
6,3855 € - 6,3855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Typ/prevedenie krúžku
    O-krúžok
  • Typ
    O-Ring Cord
  • Farba
    Čierna