Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,6644 € - 408,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 408,6644 € - 408,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 618,6023 € - 618,6023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 618,6023 € - 618,6023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 334,2093 € - 334,2093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 618,6023 € - 618,6023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 367,6245 € - 367,6245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 110,9066 € - 110,9066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
100.066 ft
30.5 m
|
Prírodná
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 330,8854 € - 330,8854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 408,6644 € - 408,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.197 ft
15.3 m
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku