Wire Clips on Base are a simple yet effective means to mount a cable with an adhesive mounting style.
Skupina SR: SR6261
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kábla | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3441 € - 0,3954 € | 7100 Na sklade |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,6287 € - 1,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,6571 € - 0,7722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,5532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,5532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,3366 € - 0,374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,9231 € - 0,9231 € | 2600 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 0,5518 € - 0,5518 € | 7900 Na sklade |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,6571 € - 0,7722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5746 € - 0,6769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,6315 € - 0,724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3954 € | 2700 Na sklade |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4778 € | 80 Na sklade |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,5746 € - 0,6769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3172 € | 20000 Na sklade |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
||
| 0,337 € - 0,3954 € | 70 Na sklade |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,1602 € | 118490 Na sklade |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.028 - 0.079 in
0.7 - 2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku