Menu Hľadať

Svorka na ploché káble

Na sklade

Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.

Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Colour: Black, Natural, White, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná výška Dĺžka upínacieho ramena Kúpiť
0,1157 € - 0,118 € 90 Na sklade
6.4 mm
22.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6900 Na sklade
2.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26 Na sklade
6.4 mm
10.67 mm
200 Na sklade
Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
10.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10000 Na sklade
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
12.3 mm
3000 Na sklade
6.4 mm
22.35 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
593 Na sklade
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
0,3472 € - 0,3541 € 2000 Na sklade
6.4 mm
22.35 mm
0,3039 € - 0,31 € 400 Na sklade
4.6 mm
12.5 mm
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 27.0 mm PVC

10108291

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.3 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Svorka pre ploché káble Šedá PVC

10245774


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble Lepidlo 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530


Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Vnútorná výška
    2.7 mm
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 14.3 mm Prírodná PA66

10001516


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble 25.4 mm 10.67 mm Biela PPE/PS

10001493


Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Šírka základne
    14.29 mm
  • Dĺžka upínacieho ramena
    10.67 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
Svorka pre ploché káble Šedá PVC

10245798


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 14.3 mm PPE/PS

10001486


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    12.5 mm
  • Vnútorná výška
    4.6 mm
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Svorka pre ploché káble Bez lepenia 14.3 mm Noryl

10152027


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Without Adhesive
  • Dĺžka upínacieho ramena
    10.7 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Svorka pre ploché káble Šedá PVC

10245781


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Commodity Code
    3926909790
Svorka pre ploché káble Zatlačením 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523


Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10014752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    12.3 mm
  • Vnútorná výška
    1.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
Svorka pre ploché káble 25.4 mm 22.35 mm Šedá PVC

10001509


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.97 mm
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.35 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Šedá
  • Adhesive Material
    Polyamid 66
Svorka pre ploché káble 3.2 mm 6.4 mm Prírodná PA66

10024683


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Svorka pre ploché káble Lepidlo 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713


Úroveň zásob
593 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Typ lepidla
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Svorka pre ploché káble 3.2 mm 15.9 mm Prírodná PA66

10024706


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    15.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Svorka pre ploché káble 3.2 mm 6.4 mm Prírodná PA66

10024690


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Adhesive Material
    Akryl
Svorka pre ploché káble 25.4 mm 22.35 mm Biela PPE/PS

10108307

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3472 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    26.97 mm
  • Dĺžka upínacieho ramena
    22.35 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
  • Adhesive Material
    Polyamid 66
Svorka pre ploché káble Lepidlo 14.3 mm Noryl

10108284

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,3039 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka upínacieho ramena
    12.5 mm
  • Vnútorná výška
    4.6 mm
  • Farba
    Šedá
  • Typ lepidla
    Akryl