Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble Skrutka 29.7 mm 75.8 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Nový kód produktu:

10022818

Starý kód produktu:

RDAFCC-25

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1938 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

19,38 €

100 x 0,1938 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 75.8 mm
Šírka základne 25.0 mm
Vnútorná šírka 29.7 mm
Šírka kábla 29.7 mm
Priemer montážneho otvoru 9.0 mm
Priemer otvoru 9.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Grey
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie UL94 V-2
Špecifikácie RMS-01
Spôsob montáže Skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás