Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,6429 € - 0,6429 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,2159 € - 1,2159 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
4,3736 € - 4,3736 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid,silikónová pena
Lepidlo
1,1502 € - 1,1502 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,1532 € - 1,1532 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
27.0 mm
Lepidlo
1,0905 € - 1,0905 € 545 Na sklade
Polyamid 6.6
36.5 mm
Lepidlo
1,0103 € - 1,0103 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,8369 € - 1,8369 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
61.2 mm
Lepidlo
0,274 € - 0,274 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
29.7 mm
Lepidlo
1,1502 € - 1,1502 € 1200 Na sklade
Polyamid 6.6
Lepidlo
4,2808 € - 4,2808 € 199 Na sklade
Polyamid,silikónová pena
Lepidlo
1,1502 € - 1,1502 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,2159 € - 1,2159 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,2159 € - 1,2159 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
0,6094 € - 0,6094 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
82.8 mm
Lepidlo
2,6825 € - 2,6825 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid,silikónová pena
Lepidlo
0,5481 € - 0,5481 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
1,2159 € - 1,2159 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Lepidlo
0,2026 € - 0,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
29.7 mm
Skrutka
2,6533 € - 2,6533 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid,silikónová pena
Lepidlo
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble 67.0 mm 15.8 mm Prírodná Polyamid 6.6

10035931

Cenové rozpätie
0,6429 € - 0,6429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    54.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.1 mm
Svorka pre ploché káble 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Prírodná Polyamid 6.6

10006030

Cenové rozpätie
1,2159 € - 1,2159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 53.0 mm 19.1 mm Prírodná Polyamid,silikónová pena

10007631

Cenové rozpätie
4,3736 € - 4,3736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Prírodná Polyamid 6.6

10006047

Cenové rozpätie
1,1502 € - 1,1502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 27.0 mm 3.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10175606

Cenové rozpätie
1,1532 € - 1,1532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    27.0 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Šírka kábla
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 36.5 mm 3.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10175583

Cenové rozpätie
1,0905 € - 1,0905 €

Úroveň zásob
545 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    36.5 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Šírka kábla
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 78.4 mm 18.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10175576

Cenové rozpätie
1,0103 € - 1,0103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    65.2 mm
  • Vnútorná výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.1 mm
Svorka pre ploché káble 61.2 mm 4.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10175590

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,8369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    61.2 mm
  • Vnútorná šírka
    15.0 mm
  • Šírka kábla
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 75.8 mm 25.0 mm Šedá Polyamid 6.6

10022825

Cenové rozpätie
0,274 € - 0,274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    29.7 mm
  • Šírka kábla
    25.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Prírodná Polyamid 6.6

10006061

Cenové rozpätie
1,1502 € - 1,1502 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 77.2 mm 19.1 mm Prírodná Polyamid,silikónová pena

10007648

Cenové rozpätie
4,2808 € - 4,2808 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Prírodná Polyamid 6.6

10006023

Cenové rozpätie
1,1502 € - 1,1502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Prírodná Polyamid 6.6

10006078

Cenové rozpätie
1,2159 € - 1,2159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Prírodná Polyamid 6.6

10006054

Cenové rozpätie
1,2159 € - 1,2159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 179.4 mm 25.4 mm Šedá Polyamid 6.6

10022863

Cenové rozpätie
0,6094 € - 0,6094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    82.8 mm
  • Šírka kábla
    76.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    3.8 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    38.0 mm
Svorka pre ploché káble 45.5 mm 19.1 mm Prírodná Polyamid,silikónová pena

10007624

Cenové rozpätie
2,6825 € - 2,6825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 45.0 mm 18.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10175569

Cenové rozpätie
0,5481 € - 0,5481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    32.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Svorka pre ploché káble 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Prírodná Polyamid 6.6

10006016

Cenové rozpätie
1,2159 € - 1,2159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl
Svorka pre ploché káble 75.8 mm 25.0 mm Šedá Polyamid 6.6

10022818

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    29.7 mm
  • Šírka kábla
    25.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 45.1 mm 18.9 mm Prírodná Polyamid,silikónová pena

10007617

Cenové rozpätie
2,6533 € - 2,6533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Akryl