Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
1,103 € - 1,103 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
27.0 mm
Lepidlo
4,0945 € - 4,0945 € 199 Na sklade
19.1 mm
PA
77.2 mm
Lepidlo
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
45.5 mm
Lepidlo
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
77.2 mm
Lepidlo
0,4475 € - 0,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
PA
179.4 mm
Skrutka
0,1938 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
PA
75.8 mm
Skrutka
0,2621 € - 0,2621 € 60 Na sklade
25.0 mm
PA
75.8 mm
Lepidlo
2,5658 € - 2,5658 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
45.5 mm
Lepidlo
0,5829 € - 0,5829 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
PA
179.4 mm
Lepidlo
0,9886 € - 0,9886 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
PA
78.2 mm
Lepidlo
0,2593 € - 0,2593 € 38 Na sklade
25.0 mm
PA
128.5 mm
Skrutka
1,1001 € - 1,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
PA
45.1 mm
Lepidlo
1,1001 € - 1,1001 € 400 Na sklade
19.1 mm
PA
77.2 mm
Lepidlo
1,1001 € - 1,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
45.5 mm
Lepidlo
2,5378 € - 2,5378 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
PA
45.1 mm
Lepidlo
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
53.0 mm
Lepidlo
1,163 € - 1,163 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
PA
45.1 mm
Lepidlo
1,1001 € - 1,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
53.0 mm
Lepidlo
4,1833 € - 4,1833 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
53.0 mm
Lepidlo
1,743 € - 1,743 € 10 Na sklade
18.9 mm
PA
78.2 mm
Lepidlo
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble Lepidlo 22.0 mm 27.0 mm PA

10175606

Cenové rozpätie
1,103 € - 1,103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    27.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    22.0 mm
  • Šírka kábla
    22.0 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 63.2 mm 77.2 mm PA

10007648

Cenové rozpätie
4,0945 € - 4,0945 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    63.2 mm
  • Šírka kábla
    63.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006030

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.5 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    31.6 mm
  • Šírka kábla
    31.6 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006078

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    63.2 mm
  • Šírka kábla
    63.2 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 82.8 mm 179.4 mm PA

10022856

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    179.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    82.8 mm
  • Šírka kábla
    82.8 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 29.7 mm 75.8 mm PA

10022818

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.8 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vnútorná šírka
    29.7 mm
  • Šírka kábla
    29.7 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 29.7 mm 75.8 mm PA

10022825

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.8 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vnútorná šírka
    29.7 mm
  • Šírka kábla
    29.7 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.5 mm 45.5 mm PA

10007624

Cenové rozpätie
2,5658 € - 2,5658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.5 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    31.5 mm
  • Šírka kábla
    31.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 82.8 mm 179.4 mm PA

10022863

Cenové rozpätie
0,5829 € - 0,5829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    179.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    82.8 mm
  • Šírka kábla
    82.8 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006085

Cenové rozpätie
0,9886 € - 0,9886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    78.2 mm
  • Šírka základne
    18.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.6 mm
  • Šírka kábla
    64.6 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 56.5 mm 128.5 mm PA

10022832

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    128.5 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vnútorná šírka
    56.5 mm
  • Šírka kábla
    56.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006009

Cenové rozpätie
1,1001 € - 1,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.1 mm
  • Šírka základne
    18.9 mm
  • Vnútorná šírka
    31.5 mm
  • Šírka kábla
    31.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006061

Cenové rozpätie
1,1001 € - 1,1001 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    63.2 mm
  • Šírka kábla
    63.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006023

Cenové rozpätie
1,1001 € - 1,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.5 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    31.6 mm
  • Šírka kábla
    31.6 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.5 mm 45.1 mm PA

10007617

Cenové rozpätie
2,5378 € - 2,5378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.1 mm
  • Šírka základne
    18.9 mm
  • Vnútorná šírka
    31.5 mm
  • Šírka kábla
    31.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 39.3 mm 53.0 mm PA

10006054

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    53.0 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    39.3 mm
  • Šírka kábla
    39.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006016

Cenové rozpätie
1,163 € - 1,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.1 mm
  • Šírka základne
    18.9 mm
  • Vnútorná šírka
    31.5 mm
  • Šírka kábla
    31.5 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 39.3 mm 53.0 mm PA

10006047

Cenové rozpätie
1,1001 € - 1,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    53.0 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    39.3 mm
  • Šírka kábla
    39.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 39.3 mm 53.0 mm PA

10007631

Cenové rozpätie
4,1833 € - 4,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    53.0 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    39.3 mm
  • Šírka kábla
    39.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006092

Cenové rozpätie
1,743 € - 1,743 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    78.2 mm
  • Šírka základne
    18.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.6 mm
  • Šírka kábla
    64.6 mm