Menu Hľadať

Svorky na hadice - hranové

Na sklade

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

Skupina SR: SR6262

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Celková dĺžka Priemer kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Celková šírka Typ Kúpiť
0,9272 € - 0,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,9501 € - 0,9501 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
0,7799 € - 0,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,9272 € - 0,9272 € 3900 Na sklade
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
0,5831 € - 0,5831 € 5400 Na sklade
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
0,8135 € - 0,9501 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
0,8791 € - 0,8791 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
0,7799 € - 0,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
0,6764 € - 0,793 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,5831 € - 0,5831 € 400 Na sklade
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,7609 € - 0,9046 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
0,5831 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,7843 € - 0,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
0,6764 € - 0,793 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,8179 € - 0,9738 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,9272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Cenové rozpätie
0,9501 € - 0,9501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    13.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,7799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    13.6 mm
  • Celková dĺžka
    41.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,9272 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    8.7 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Cenové rozpätie
0,9501 € - 0,8135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    13.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    23.3 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657

Cenové rozpätie
0,8791 € - 0,8791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    7.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    17.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,7799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Cenové rozpätie
0,793 € - 0,6764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    15.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Cenové rozpätie
0,9046 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    19.4 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    15.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,7843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    10.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    8.9 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640

Cenové rozpätie
0,793 € - 0,6764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    4.5 mm
  • Výška po stred guľôčky
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718

Cenové rozpätie
0,9738 € - 0,8179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranová montáž
  • Priemer kompatibilného kábla
    13.0 mm
  • Výška po stred guľôčky
    10.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm